W obszernym asortymencie przyssawek, które różnią się wielkością, kształtem lub materiałem, znajdą Państwo również odpowiednią przyssawkę do danego zastosowania.
Aby umożliwić precyzyjny montaż wybranej przyssawki, można skorzystać z naszego systemu modułowego, zamawiając jednocześnie odpowiedni uchwyt, filtr lub osprzęt do kompensacji wysokości lub kąta.
Dzięki systemowi modułowemu chwytaków posciśnieniowych z przyssawkami ESG oferuje nieograniczone możliwości kombinacji z ponad 5000 wariantów! Dzięki temu masz pewność, że znajdziesz najlepszą przyssawkę do każdego zastosowania - i to w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.
W naszym systemie modułowym znajdziesz idealny chwytak podciśnieniowy, przyssawkowy do każdego zadania, niezależnie od tego, czy chodzi o chwytanie małych części, chropowatych powierzchni, zaolejonych elementów, elementów o trudnej geometrii czy do pracy w wymagających warunkach środowiskowych.
System modułowy daje możliwość zdefiniowania optymalnej wersji przyssawki w zależności od elementu roboczego, który należy uchwycić. Skonfigurowane chwytaki podciśnieniowe z przyssawką otrzymują Państwo kompletnie zmontowane i przetestowane. Są one natychmiast gotowe do działania.
System modułowy ESG
Chwytak podciśnieniowy ESG składa się z przyssawki ESS i uchwytu przyssawki ESH. Można je dowolnie łączyć, tworząc ponad 5000 wariantów.
Wybór należy do ciebie: