Siłowniki krótkoskokowe ADVC, AEVC

Siłownik o szybkim działanu i doskonałym stosunku siły naprężającej i układem otworów umożliwiającym montaż zgodny z VDMA 24562.
  • Bardzo mała długość całkowita
  • Duża siła przy kompaktowej wielkości
  • Tłoczysko z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym
  • Zoptymalizowany pod kątem przestrzeni montażowej i wysokości instalacji
  • Układ otworów mocujących zgodny z VDMA 24562 od Ø 32 mm
  • Do sygnalizacji położenia przy pomocy czujnika zbliżeniowego do rowka T i okrągłego