Manometr kołnierzowy FMA

Manometr kołnierzowy zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na panelu przednim lub przewodach. Zakres wskazań do 16 bar lub 230 psi.
  • Wersje bazujące na EN 837-1
  • Przyłącze pneumatyczne za pomocą gwintu walcowego G
  • Wskazywane jednostki bar, psi