Chwytak podciśnieniowy z przyssawką okrągłą ESG
Seria ESG, obejmująca około 5000 wariantów, oferuje bardzo szeroki zakres rozwiązań. Można wybierać spośród różnych właściwości materiałów, kształtów przyssawek, zakresów temperatur i uchwytów.
- Modułowa budowa produktu, który składa się z uchwytu przyssawki i przyssawki w ponad 2000 wersji
- Do wyboru z kompensatorem kąta, kompensatorem wysokości, filtrem
- Przyssawki okrągłe, w 5 wersjach
- 15 średnic przyssawek
- Objętość przyssawki: 0,002 … 245 cm³
- Min. promień chwytanego przedmiotu: 10 … 680 mm
- Przyłącze podciśnienia: złącze wtykowe lub przyłącze ze złączką wtykową na przewód z tworzywa sztucznego, złącze gwintowane