Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-10-E-D-S-L
1320755
GTIN 4052568229757
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zahvatni prečnik
10.5 mm
Maks. zahvatni prečnik
14 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.1 kg