Vakuum hvataljka sa naborima DHEB
Za osetljivo unutrašnje hvatanje lomljivih radnih komada: Vakuum hvataljka sa naborima DHER steže korisni teret na unutrašnju konturu.
- 11 veličina za prečnike hvatanja od 8 mm do 85 mm
- Smer kretanja: meh nagore ili nadole
- Različiti materijali meha: EPDM ili silikon
- Bočni priključak za vazduh uključujući srednji otvor ili centralni otvor odozgo
- Optimizovani tok procesa uz porast kvaliteta: izbegava se grebanje radnih komada
- Dodatna bezbednost: opciona provera preko senzora položaja ili senzora
- Za osetljivo unutrašnje hvatanje lomljivih radnih komada