Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-12-E-D-S-L
1320756
GTIN 4052568229764
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zahvatni prečnik
13 mm
Maks. zahvatni prečnik
17 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.12 kg