Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-33-E-D-S-L

1320761

GTIN 4052568229818

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zahvatni prečnik
34 mm
Maks. zahvatni prečnik
45 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.7 kg