Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-51-E-D-S-L

1320763

GTIN 4052568229832

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. zahvatni prečnik
54 mm
Maks. zahvatni prečnik
68 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
2.5 kg