Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-63-E-D-E-L
1320775
GTIN 4052568229955
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
100 ms
Min. zahvatni prečnik
66 mm
Maks. zahvatni prečnik
85 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
5.1 kg