Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-8-E-D-S-P
1320776
GTIN 4052568229962
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. zahvatni prečnik
8 mm
Maks. zahvatni prečnik
11 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.08 kg