Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-33-E-D-S-P
1320783
GTIN 4052568230036
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zahvatni prečnik
34 mm
Maks. zahvatni prečnik
45 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.7 kg