Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-14-E-U-S-L
1320801
GTIN 4052568230210
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zahvatni prečnik
15 mm
Maks. zahvatni prečnik
19.5 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.15 kg