Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-22-E-U-S-L
1320803
GTIN 4052568230234
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zahvatni prečnik
24 mm
Maks. zahvatni prečnik
31.5 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.32 kg