Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-27-E-U-S-L
1320804
GTIN 4052568230241
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zahvatni prečnik
28 mm
Maks. zahvatni prečnik
37 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.45 kg