Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-12-E-U-E-L
1320811
GTIN 4052568230319
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zahvatni prečnik
13 mm
Maks. zahvatni prečnik
17 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.12 kg