Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-22-E-U-E-L

1320814

GTIN 4052568230340

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zahvatni prečnik
24 mm
Maks. zahvatni prečnik
31.5 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.32 kg