Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-18-E-U-S-P
1320824
GTIN 4052568230449
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
50 ms
Min. zahvatni prečnik
19.5 mm
Maks. zahvatni prečnik
25 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.21 kg