Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-41-E-U-S-P
1320828
GTIN 4052568230487
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. zahvatni prečnik
42 mm
Maks. zahvatni prečnik
54 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
1.2 kg