Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-27-E-U-E-P

1320837

GTIN 4052568230579

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zahvatni prečnik
28 mm
Maks. zahvatni prečnik
37 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
0.45 kg