Vakuum hvataljka sa naborima DHEB-51-E-U-E-P
1320840
GTIN 4052568230609
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. zahvatni prečnik
54 mm
Maks. zahvatni prečnik
68 mm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja
2.5 kg