Koso sedišni ventil VZXA
Ekstremna brzina protoka, dizajn koji omogućava lako čišćenje i modularna struktura. Tela ventila i aktuatori mogu se slobodno kombinovati: To pruža veću fleksibilnost u upotrebi.
- Izuzetno fleksibilno, ekstremno velika protočnost
- Dug radni vek
- Armature od nerđajućeg čelika ili Ecobrass armature sa pogonima od nerđajućeg čelika ili polimera
- Modularna konstrukcija
- Higijenski dizajn neosetljiv na prljanje
- Brzo i jednostavno održavanje
- Jednostavno i robusno: izuzetno pogodno za skoro sve medije sa viskozitetom do 600 mm2/s
- Visoka hemijska i termička postojanost
- Održiv zahvaljujući produženom životnom ciklusu zbog pojednostavljene mogućnosti popravljanja
- Održivo u proizvodnji zahvaljujući upotrebi alternativnih materijala