Glava za doziranje VTOE

Beskontaktno doziranje najmanjih zapremina: Glava za doziranje visoke preciznosti VTOE je modularno kompletno rešenje koje se sastoji od kanalne ploče, ventila za doziranje i mlaznica. Ventili odvojeni od medija sprečavaju unakrsnu kontaminaciju i obezbeđuju najbolje moguće ispiranje.
  • Osnovna funkcija: doziranje
  • Rešenje za doziranje pripremljeno za ugradnu šteti troškove i vreme
  • Kompaktna dimenzija mrežice 9 mm
  • Pogodno za osetljive i agresivne tečnosti
  • Idealno za beskontaktno doziranje tečnosti
  • Najviši stepen preciznosti u doziranju u opsegu mikrolitara
  • Lako ispiranje zbog male unutrašnje zapremine
  • 1-kanalna ili 8-kanalna glava za doziranje
  • Tipični koeficijent varijacije (CV): < 1 % kod 10 do 1000 μl