Trodimenzionalni portal EXCL
Trodimenzionalni portal se može lako integrisati u desktop sisteme. On je idealan za automatizaciju analitičkih procesa, kod kojih se otvaranje posuda sa uzorcima i pipetiranje uzoraka tečnosti ili dispenziranje reagenasa u radnom prostoru.
- Višestruki osovinski portal sa malom površinom
- sa jednom ili 2 Z-ose (ili kao čeoni portal X/Y bez Z-osa)
- Mogućnost konfiguracije radnog područja X, Y u koracima od 1 mm do 1000 mm x 700 mm
- Mogućnost izbora hoda Z-ose između 50, 100, 150 i 200 mm
- Opcioni 6-osovinski kontroler pokreta, može se programirati preko G-koda
- uključujući: koračne motore, referentne prekidače i kablove
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera