Ugaona hvataljka DHWS
Opremljen za mnoge primene: Standardna hvataljka DHVS nudi veliku snagu hvatanja. Vodič za vezu za spoljašnje i unutrašnje hvatanje.
- Poboljšano vođenje čeljusti hvataljke
- Interno fiksno prigušenje, usled čega je eksterno prigušenje kod 80% slučajeva primene suvišno
- Vođenje po kulisama
- Maks. preciznost ponavljanja
- Po izboru se može koristiti hvataljka sa jednostrukim i dvostrukim dejstvom
- Varijanta sa jednostrukim dejstvom ili sa obezbeđenjem sile hvatanja (NC)
- Pogodno kao spoljašnja i unutrašnja hvataljka
- Mnogobrojne mogućnosti adaptacije na pogonima