Cev iz umetne mase PU-13-SW

12133

GTIN 4052568021405

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
17.6 mm
Notranji Ø
13 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C