Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo DHDS-16-A
1259491
GTIN 4052568229283
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
29 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
2.5 mm
Zaznavanje položaja
za Hallov senzor