Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo DHDS-32-A
1259493
GTIN 4052568229306
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
115 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
3.9 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo