Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo DHDS-50-A
1259495
GTIN 4052568229320
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
250 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
6 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo