Električni regulator tlaka PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1

1709212

GTIN 4052568264031

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1
Delovni tlak
0 bar - 50 bar
Območje regulacije tlaka
0.4 bar - 40 bar
Največja histereza tlaka
0.806 bar