Kompaktni valj ADN-S-50-15-I-P
5138180
GTIN 4052568787912
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
15 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh