Kompaktni valj ADN-S-40-35-I-P-A

5138612

GTIN 4052568299798

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
35 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh