Kompaktni valj ADN-40-80-A-P-A
536298
GTIN 4052568171056
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
80 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh