Kompaktni valj, dvosmerno delovanje ADN

Standardni valj v skladu z ISO 21287 s fiksnim ali samonastavljivim blaženjem z visoko varianco.
  • ISO 21287
  • Do 50 % manj potrebnega prostora kot primerljivi standardni valji v skladu s standardom ISO 15552
  • Dobra vzdržljivost in dolga življenjska doba
  • Široka ponudba različic za individualno uporabo
  • Za zaznavanje položaja
  • Izvedbe, priporočene za proizvodne obrate za proizvodnjo litij-ionskih baterij
  • Trajnostno zaradi podaljšane življenjske dobe s poenostavljeno možnostjo popravil