Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2024 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

09/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Napeljava in oprema

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Povezovalni kabel KVI-CP-3-WS-WD-5

540330

GTIN 4052568090395

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M9x0,5
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M9x0,5
Dolžina kabla
5 m