Povezovalni kabel KVI
- Za Feldbus priključek z navojem M9x0,5
- Povezovalni kabel med ventilskim otokom in krmilnikom
- Povezovalna kabel med ventilskim otokom in vhodnimi/izhodnimi moduli
- Povezovalni kabel med krmilnikom in vhodnimi/izhodnimi moduli
- Konfekcionirano na obeh straneh
- Primerno za vlečne verige
- Dolžina kabla 0,25 ... 8 m
- S PUR kablom
- Temperatura okolice od -20 do +80 °C