Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDT-40-A
540865
GTIN 4052568179397
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
206 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
6 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo