Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDT-50-A
540868
GTIN 4052568179427
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
307 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
8 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo