Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDT-63-A
540871
GTIN 4052568179458
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
551 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
10 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo