Cev iz umetne mase PAN-8X1,25-SW-400

553902

GTIN 4052568053130

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
5.9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C