Cev iz umetne mase PAN-16X2-SW-100
553905
GTIN 4052568053161
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
16 mm
Notranji Ø
12 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C