Cev iz umetne mase PAN-4X0,75-GN

553918

GTIN 4052568053291

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
4 mm
Notranji Ø
2.9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C