Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDT-25-A-F
560177
GTIN 4052568206420
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
148 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
1.5 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo