Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDT-35-A-F
560180
GTIN 4052568206451
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
274 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
2 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo