Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDT-40-A-F
560183
GTIN 4052568206482
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
330 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
3 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo