Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDT-50-A-F

560186

GTIN 4052568206512

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
625 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
4 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo