Tritočkovno prijemalo|Tričeljustno prijemalo HGDT-63-A-F
560189
GTIN 4052568206543
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
864 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
5 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo