Cev iz umetne mase PUN-H-14X2-SW
570387
GTIN 4052568058302
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
14 mm
Notranji Ø
9.8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C