Kompaktni valj ADN-40-15-A-PPS-A

572674

GTIN 4052568218959

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
15 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja