Kompaktni valj ADN-40-25-A-PPS-A

572676

GTIN 4052568218973

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
25 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja